제품 게시
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
보관됨

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

별점 4.3/54.3(12 리뷰)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
기술 사양
  • 특징 참조series-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • 제품군Flow Control
  • 제품분류Commercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Ductile Iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC010163
  • ETIM 이름Gate valve
  • UNSPSC 이름Gate valves
  • UNSPSC 코드40141613
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_94
  • Uniclass 2015 설명Water supply valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 61
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Gate Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 25
  • OmniClass 제목Gate Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures