제품 게시
Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

Megadoor VL3116 vertical lifting fabric door

The Megadoor VL3116 vertical-lifting fabric door is designed for large openings, high wind loads and harsh conditions. The unique design and structure are well-proven in marine environments and offer high reliability and require minimum maintenance. Every door is individually designed to meet your application requirements.
기술 사양
  • 특징 참조md-vl-3116
  • 제품군Megadoors
  • 제품분류Vertical Lift Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-08-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료직물
  • 부 재료알루미늄
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미