제품 게시
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200

    Turnstile ASSA ABLOY FT200

    Expecting a crowd? Not to worry, our double turnstile gate can withstand even the highest amounts of traffic – even if it’s arriving from both sides at once. Its full-height, sturdy swing doors are more than capable of keeping your space safe while keeping people on the move. And it comes with different drive mechanisms and customizable features like canopies. So this turnstile will draw crowds as well as handle them.

    사양
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colours
      • Presents an affordable and practical access control solution
    기술 사양
    • 특징 참조turnstile-ft200
    • 제품군Security Entrance Control
    • 제품분류by ASSA ABLOY
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 보안
    • IFC 분류문
    • ETIM 코드EC002986
    • ETIM 이름Door control system
    • Uniclass 2015 코드En_75_40
    • Uniclass 2015 설명Security systems entities
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 31 13.53
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Access Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 49
    • OmniClass 제목Security Rated Door
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득