제품 게시
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
기술 사양
  • 특징 참조VL3190_5part_rectang
  • 제품군Megadoors
  • 제품분류Vertical Lift Doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-08-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료직물
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 산업용 문
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 설명Industrial doorset systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 34 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Hangar Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 41
  • OmniClass 제목Hanger Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미