당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Entrance Door w/ Wall Reader

문서 번호: ES1-AC-ML-DC-DE01
제조 업체: ASSA ABLOY DE
제품군: Exterior Door Solutions
제품 그룹: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control
게시 날짜: 2016-10-27
판 번호: 1
유형: 조립식 (다중 개체)
다운로드 (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik solution for single-leaf aluminium or steel entrance doors with a SCALA solo Wall Reader. SCALA is the universal electronic access control for the home and for properties of all sizes.

Equipped with an Electric Strike and a Cam-Motion® Door Closer. Electric Strike with Face Plate ProFix® allows minimum fitting size – maximum effect.
  • Mortise Lock, OneSystem Standard project lock, Standard: EN 12209
  • Electric Strike with Face Plate, ProFix® (EPD-ASA-20150092-IBA1-EN)
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Access Control SCALA, Mini-Controller and Reader with Keypad
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


주요 자료: Steel
보조 자료: Stainless steel
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: 문 - 문 세트
IFC 분류: Door
Uniclass 1.4 코드: L411
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
OmniClass 번호: 23-17 11 00
OmniClass 제목: Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Germany

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다