제품 게시
ADAPTOR FEMALE SOLVENT SOCKET x BSP FEMALE THREAD PVC-U

ADAPTOR FEMALE SOLVENT SOCKET x BSP FEMALE THREAD PVC-U

Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
기술 사양
  • 특징 참조ADAPTOR_FEMALE_SOLVENT_SOCKET_BSP_THREAD_PVC
  • 제품군Fittings
  • 제품분류PVC-U
  • 유형건축 자재
  • 게시일2019-06-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류밸브