제품 게시
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
기술 사양
  • 특징 참조Adjustable_return_inlet
  • 제품군Pool Shell Equipment
  • 제품분류Inlets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - Swimming Pool
  • IFC 분류분배 플로우 요소