제품 게시
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
기술 사양
  • 특징 참조Aral_Strainer_11l
  • 제품군Commercial Pool Equipment
  • 제품분류Strainers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - Swimming Pool
  • IFC 분류필터
  • UNSPSC 이름Filters
  • UNSPSC 코드401615