제품 게시
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

별점 4.7/54.7(7 리뷰)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
사양
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

기술 사양
  • 특징 참조Main_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • 제품군Pool Shell Equipment
  • 제품분류Main Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리에스테르 수지
  • 부 재료섬유 유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - Swimming Pool
  • IFC 분류분배 플로우 요소