제품 게시
Non-return Valves

Non-return Valves

별점 4.3/54.3(7 리뷰)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
기술 사양
  • 특징 참조Non-return_Valves
  • 제품군Valves and Hoses
  • 제품분류 Non-return Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - Swimming Pool
  • IFC 분류밸브