제품 게시
Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle with connector to be glued to Ø 63 mm and Ø 50 mm piping. Maximum pressure: 6 bar. Made of white ABS. 11/2” thread. Recommended for installation with wall conduits: code numbers 15661 and 15660. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
기술 사양
  • 특징 참조suction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-03-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - Swimming Pool
  • ETIM 코드EC000005
  • ETIM 이름Cable end sleeve
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 11 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Swimming Pools
  • OmniClass 번호23-21 29 21 15
  • OmniClass 제목Swimming Pools