제품 게시
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
Pergola Equinoxe
    ATECH SAS

    Pergola Equinoxe

    La Pergola Équinoxe est une solution de jardin urbain pensée pour aménager des espaces publics ombragés, végétalisés et accueillants dans les environnements fortement minéralisés. Sa structure en aluminium durable intègre un système de récupération des eaux pluviales et une réserve d’eau favorisant le développement des plantations avec un entretien optimisé. Modulable, personnalisable et disponible avec options d’assises ou de claustras, elle combine design contemporain, confort d’usage et performance environnementale.

    사양
    • Matériaux et finitions : Structure aluminium ép. 5 mm, thermolaquage coloris RAL ou AkzoNobel au choix

      Modèle déposé
      Design : Jérôme Boissière

      Système breveté : Dispositif de récupération des eaux de pluie et stockage intégré à la pergola

      Fixation : Sur platine ou à sceller

      Option : Assise en douglas brut

      Variante : Toiture en douglas brut / Claustra en douglas brut

    기술 사양
    • 특징 참조pergola-equinoxe
    • 제품군Urban Furniture
    • 제품분류Outdoor Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-11-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 퍼골라