제품 게시
P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted
Atkore

P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted

12 Gauge Slotted Strut Channel P5500T (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. The slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This slotted option is popular because it’s adjustable and accommodates large diameter threaded rod yet has modest load capacity loss versus the solid version. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
사양
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
기술 사양
  • 특징 참조US-P5500T
  • 제품군Unistrut
  • 제품분류1-5/8" Metal Framing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류구조재
  • Uniclass 2015 코드Ss_20_10_75
  • Uniclass 2015 설명Structural framing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Metal Framing
  • OmniClass 번호23-13 35 00
  • OmniClass 제목Framing Products
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득