제품 게시
Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee
Atkore

Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee

Cable Trays and Horizontal Racks

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
사양
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
기술 사양
  • 특징 참조ibeam_horizontal_tee
  • 제품군Cope
  • 제품분류Cable Trays
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)101.6
  • 너비(mm)25.4
  • 깊이(mm)152.4
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 전기
  • IFC 분류케이블 캐리어 장착
  • ETIM 코드EC001006
  • ETIM 이름Add-on tee for cable tray
  • UNSPSC 이름Electrical wire and cable and harness
  • UNSPSC 코드2612
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 설명Cable trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 36
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass 번호23-35 33 19
  • OmniClass 제목Electrical Cable Trays