제품 게시
P1000DS -1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Double Slots
Atkore

P1000DS -1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Double Slots

12 gauge double slotted strut channel P1000DS is designed for attachment on both the top and bottom of the channel. The DS slots allow attachment of pipe clamps and channel nuts so that both sides of the strut may be used.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
사양
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
기술 사양
  • 특징 참조US-P1000DS
  • 제품군Unistrut
  • 제품분류1-5/8" Metal Framing
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 분배
  • IFC 분류구조재
  • Uniclass 2015 코드Ss_20_10_75
  • Uniclass 2015 설명Structural framing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Metal Framing
  • OmniClass 번호23-13 35 00
  • OmniClass 제목Framing Products