제품 게시
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조d3
  • 제품군Sliding doors
  • 제품분류Liune D3
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2170
  • 너비(mm)1950
  • 깊이(mm)95
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료나무
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Pocket doors
  • UNSPSC 코드30171508