제품 게시
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조d8
  • 제품군Sliding doors
  • 제품분류Liune D8
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2170
  • 너비(mm)2958
  • 깊이(mm)95
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 부 재료유리
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Pocket doors
  • UNSPSC 코드30171508