제품 게시
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
기술 사양
  • 특징 참조lunaria_pro_295
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Recessed
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-10-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)10
  • 너비(mm)295
  • 깊이(mm)295
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.05
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires