제품 게시
BL229-Toll Security Barrier
보관됨

BL229-Toll Security Barrier

The BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance
사양
  • he BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance

기술 사양
  • 특징 참조BL229Toll
  • 제품군Access
  • 제품분류Barrier
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1052
  • 너비(mm)443
  • 깊이(mm)335
관련성
  • 주 재료파우더 코팅 강철
  • 부 재료
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
  • 순 중량(Kg)83
분류
  • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 도로 액세서리
  • IFC 분류
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_46
  • Uniclass 2015 설명Lift barriers