The Lunar™ Smart Glass Partition System utilizes PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) technology which allows transparent glass to transform to Opaque in I millisecond. It is able to provide stylish glass partitions with the option of privacy of a traditional wall. Some features include: low power consumption, senor capabilities, linear or curved configuration options, optional colors and custom graphics, solar reduction up to 40%, single and double glazed, and fully de-mountable. The Lunar™ LCD Smart Glass Partition System may be integrated with any of our floor-to-ceiling or freestanding glass wall systems.
The system accommodates laminated LCD glazing in thicknesses of 5/16” to 3/4″. The maximum panel size is 41”x 144”. Configurations may be straight, angled or curved. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. Glass doors (single glazed and double glazed) are all compatible within the system. Standard frame finishes include: polyester powder coated finish (RAL), brushed finish, stainless steel finish and custom finishes are also available.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |