제품 게시
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
    사양
    • Surfaces:

      - 04486250 Brushed Gold Optic

      - 04486340 Brushed Black Chrome

      - 04486000 Chrome

      - 04486670 Matt Black

      - 04486330 Polished Black Chrome

      - 04486820 Brushed Nickel

      - 04486990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    기술 사양
    • 특징 참조04486USA
    • 제품군AXOR Starck
    • 제품분류Hand showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)7.5
    • 너비(inches)1
    • 깊이(inches)1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)160
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures