제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
홈
카테고리
위생
샤워실
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
기술 사양
기술 사양
특징 참조
12592USA
제품군
Overhead showers
제품분류
AXOR ShowerComposition
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-07-19
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
3.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드