제품 게시
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
사양
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
기술 사양
  • 특징 참조12597USA
  • 제품군Body showers
  • 제품분류AXOR ShowerComposition
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실

지역 가용성

북미
미국
캐나다