제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/45af43cf-a250-448c-80a2-451dd975b4cc
홈
카테고리
위생
샤워실
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
사용 불가: 미국
AXOR
팔로우
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
기술 사양
기술 사양
특징 참조
12670SGP
제품군
AXOR Starck
제품분류
Shower columns
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
높이(mm)
2151
너비(mm)
236
깊이(mm)
600
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12670679
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
17.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011613
ETIM 이름
Shower column/panel
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
아시아
싱가포르
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드