제품 게시
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    사양
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조13625USA
    • 제품군AXOR
    • 제품분류Concealed Basic set washbasin mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)98
    • 너비(mm)130
    • 깊이(mm)108
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-27 31 29 11
    • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다