제품 게시
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
사양
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
기술 사양
  • 특징 참조15487181
  • 제품군AXOR
  • 제품분류Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)24.65
  • 너비(mm)18.2
  • 깊이(mm)3
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures