제품 게시
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.bas.mix.180 lev.hdl.chr.

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 180 with lever handles and pop-up waste set
    사양
    • Surfaces:

      - 16514000 Chrome

      - 16514020 Polished Chrome

      - 16514140 Brushed Bronze

      - 16514250 Brushed Gold Optic

      - 16514300 Polished Red Gold

      - 16514310 Brushed Red Gold

      - 16514330 Polished Black Chrome

      - 16514340 Brushed Black Chrome

      - 16514800 Stainless Steel Optic

      - 16514820 Brushed Nickel

      - 16514950 Brushed Brass

      - 16514990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 180

      • projection: 175 mm

      • spout height: 178 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    기술 사양
    • 특징 참조16514000
    • 제품군AXOR Montreux
    • 제품분류Basin mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)291
    • 너비(mm)346
    • 깊이(mm)225
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아