제품 게시
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set
    사양
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 100 · projection 142 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조16515820
    • 제품군AXOR Montreux
    • 제품분류Basin mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)228
    • 너비(mm)55
    • 깊이(mm)210
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures