제품 게시
AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820
AXOR

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles
사양
  • · consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
기술 사양
  • 특징 참조16554820
  • 제품군AXOR Montreux
  • 제품분류Bath mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)298
  • 너비(mm)461
  • 깊이(mm)261
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)5.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국