제품 게시
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820

    AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle
    사양
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    기술 사양
    • 특징 참조16824820
    • 제품군AXOR Montreux
    • 제품분류Shower thermostat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)176
    • 너비(mm)176
    • 깊이(mm)88
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures