제품 게시
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
    AXOR

    AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    사양
    • Surfaces: - 16883000 Chrome - 16883020 Polished Chrome - 16883130 Polished Bronze - 16883140 Brushed Bronze - 16883250 Brushed Gold Optic - 16883260 Brushed Chrome - 16883300 Polished Red Gold - 16883310 Brushed Red Gold - 16883330 Polished Black Chrome - 16883340 Brushed Black Chrome - 16883800 Stainless Steel Optic - 16883820 Brushed Nickel - 16883830 Polished Nickel - 16883930 Polished Brass - 16883950 Brushed Brass - 16883990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • hose connection DN15 • with non-return valve
    기술 사양
    • 특징 참조16883000
    • 제품군AXOR Montreux
    • 제품분류Shut-off valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)124
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)114
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)740
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011344
    • ETIM 이름Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 이름Valve parts or accessories
    • UNSPSC 코드40141616
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 12 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Water Utility Distribution Valves
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아