제품 게시
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
    AXOR

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    사양
    • · connection type: DN15 · hose connection DN15 · with non-return valve
    기술 사양
    • 특징 참조16883820
    • 제품군AXOR Montreux
    • 제품분류Shut-off valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)124
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)114
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.74
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국