제품 게시
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    사양
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    기술 사양
    • 특징 참조26433820
    • 제품군AXOR ShowerSolutions
    • 제품분류Supplies
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)310
    • 너비(mm)91
    • 깊이(mm)91
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.31
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-19 31 17
    • OmniClass 제목Sanitary Room Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures