제품 게시
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    사양
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    기술 사양
    • 특징 참조27348820
    • 제품군AXOR Montreux
    • 제품분류Shower arms
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)93
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures