당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

문서 번호: 28532000
제조 업체: AXOR
제품군: AXOR Starck
제품 그룹: Hand showers
너비 (mm): 24
높이 (mm): 185
깊이 (mm): 24
게시 날짜: 2019-03-25
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 0.167

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Showers
UNSPSC 코드: 30181503
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 설명: Shower Heads
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명: Shower heads
NBS Reference 코드: 35-06-81
NBS Reference 설명: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

이름
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material metal cover

BIMobject®