제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/2bb22105-34f4-4eca-be4c-1990fe0feebc
홈
카테고리
위생
샤워실
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
기술 사양
기술 사양
특징 참조
28614USA
제품군
AXOR Starck
제품분류
Overhead showers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
높이(mm)
3
너비(mm)
10
깊이(mm)
10
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--28614251
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
1.8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011383
ETIM 이름
Shower head
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드