제품 게시
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet  2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM ceiling
    사양
    • Surfaces: - 35313001 Chrome - 35313341 Brushed Black Chrome - 35313251 Brushed Gold Optic - 35313331 Polished Black Chrome - 35313991 Polished Gold Optic - 35313821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조35313USA
    • 제품군AXOR ShowerSolutions
    • 제품분류Overhead showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)71
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미