제품 게시
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
    사양
    • Surfaces: - 35369001 Chrome - 35369671 Matt Black - 35369341 Brushed Black Chrome - 35369251 Brushed Gold Optic - 35369821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    기술 사양
    • 특징 참조35369USA
    • 제품군AXOR ShowerSolutions
    • 제품분류Overhead showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)61
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)220
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures