제품 게시
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer 170 with escutcheons and pop-up waste set
    사양
    • Surfaces: - 36108670 Matt Black - 36108000 Chrome - 36108020 Polished Chrome - 36108130 Polished Bronze - 36108140 Brushed Bronze - 36108250 Brushed Gold Optic - 36108260 Brushed Chrome - 36108300 Polished Red Gold - 36108310 Brushed Red Gold - 36108330 Polished Black Chrome - 36108340 Brushed Black Chrome - 36108800 Stainless Steel Optic - 36108820 Brushed Nickel - 36108830 Polished Nickel - 36108930 Polished Brass - 36108950 Brushed Brass - 36108990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 165 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조36108000
    • 제품군AXOR Citterio E
    • 제품분류Manual mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)224
    • 너비(mm)260
    • 깊이(mm)206
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아