제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
axor/products/07bd2f90-e983-498c-8240-9a1004e2965c
홈
카테고리
위생
수도꼭지
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for washbowls
다음에서 사용 가능 미국
AXOR
팔로우
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for washbowls
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for washbowls
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 36113001 Chrome - 36113671 Matt Black Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
기술 사양
기술 사양
특징 참조
36113USA
제품군
AXOR Citterio E
제품분류
Basin mixers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-09-28
에디션 넘버
1
높이(mm)
335
너비(mm)
60
깊이(mm)
203
링크
링크
제품 URL
https://www.axor-design.com/articledetail--36113001
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
2.3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 설명
Sanitary accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
다운로드
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
다운로드
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
다운로드
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
다운로드
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
다운로드
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
다운로드