제품 게시
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    사양
    • Surfaces: - 36120001 Chrome - 36120671 Matt Black Specification: • projection 114 mm • aerator with ball pivot • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조36120USA
    • 제품군AXOR Citterio E
    • 제품분류Bidet mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)189
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)154
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 설명Bidet taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다