제품 게시
36416CHN AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
36416CHN AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    AXOR

    36416CHN AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing

    AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    사양
    • Surfaces: - 36416677 Matt Black - 36416007 Chrome - 36416347 Brushed Black Chrome - 36416997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 225 mm • 2 functions • will not run two outlets at same time • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 14,8 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 14,8 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,1 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    기술 사양
    • 특징 참조36416CHN
    • 제품군AXOR Citterio E
    • 제품분류Bath thermostat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)981
    • 너비(mm)233
    • 깊이(mm)291
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)9.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아
    중국