제품 게시
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
    AXOR

    36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout

    AXOR Citterio E Bath Spout
    사양
    • Surfaces: - 36425670 Matt Black - 36425000 Chrome - 36425020 Polished Chrome - 36425130 Polished Bronze - 36425140 Brushed Bronze - 36425250 Brushed Gold Optic - 36425260 Brushed Chrome - 36425300 Polished Red Gold - 36425310 Brushed Red Gold - 36425330 Polished Black Chrome - 36425340 Brushed Black Chrome - 36425800 Stainless Steel Optic - 36425820 Brushed Nickel - 36425830 Polished Nickel - 36425930 Polished Brass - 36425950 Brushed Brass - 36425990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 181 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • spray type: laminar spray
    기술 사양
    • 특징 참조36425XXX
    • 제품군AXOR Citterio E
    • 제품분류Bath fillers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)68
    • 너비(mm)68
    • 깊이(mm)194
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)871
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아