당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation 36455000

문서 번호: 36455000
제조 업체: AXOR
제품군: AXOR Citterio E
제품 그룹: Bath mixers
너비 (mm): 170
높이 (mm): 201
깊이 (mm): 60
게시 날짜: 2019-03-25
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation

· connection type: basic set
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· with silencer
· suitable for continous flow water heaters


주요 자료: Chrome
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 2.775

BIMobject 카테고리: 위생 - 수도꼭지
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L725111
Uniclass 1.4 설명: Mixer taps
Uniclass 2.0 코드: PR-31-75
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 설명: Washbasin taps
NBS Reference 코드: 31-75
NBS Reference 설명: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

이름
Connection Type basic set
Lever Single lever bath mixer
Material chrome, ceramic
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer for concealed installation, ceramic cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, diverter, mixing unit

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material chrome, ceramic

BIMobject®