제품 게시
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare

    AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
    사양
    • Surfaces: - 36731671 Matt Black - 36731251 Brushed Gold Optic - 36731341 Brushed Black Chrome - 36731001 Chrome - 36731821 Brushed Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    기술 사양
    • 특징 참조36731USA
    • 제품군AXOR ShowerSolutions
    • 제품분류Wall outlet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)64
    • 너비(mm)41
    • 깊이(mm)64
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)160
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures