제품 게시
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    사양
    • Surfaces: - 36736677 Matt Black - 36736007 Chrome - 36736347 Brushed Black Chrome - 36736997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    기술 사양
    • 특징 참조36736CHN
    • 제품군AXOR Citterio E
    • 제품분류Wallbars
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)103
    • 깊이(mm)107
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010140
    • ETIM 이름Sliding rod
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아