제품 게시
36737USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
36737USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
    AXOR

    36737USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
    사양
    • Surfaces: - 36733831 Polished Nickel - 36737001 Chrome - 36737141 Brushed Bronze - 36737251 Brushed Gold Optic - 36737331 Polished Black Chrome - 36737341 Brushed Black Chrome - 36737671 Matt Black - 36737701 Matt White - 36737821 Brushed Nickel - 36737951 Brushed Brass - 36737991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    기술 사양
    • 특징 참조36737USA
    • 제품군AXOR Wall outlet Fine
    • 제품분류AXOR Wall outlet Fine
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)65
    • 너비(inches)65
    • 깊이(inches)40
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.84
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    북미