제품 게시
36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
사양
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
기술 사양
  • 특징 참조36738CHN
  • 제품군AXOR Wall outlet Fine
  • 제품분류AXOR Wall outlet Fine
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)65
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.75
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010905
  • ETIM 이름Shower connecting piece
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

아시아