제품 게시
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    사양
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    기술 사양
    • 특징 참조36738USA
    • 제품군AXOR Wall outlet Fine
    • 제품분류AXOR Wall outlet Fine
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)65
    • 너비(inches)65
    • 깊이(inches)480
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.84
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    북미