제품 게시
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    AXOR

    36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    사양
    • Surfaces: - 36739001 Chrome - 36739141 Brushed Bronze - 36739251 Brushed Gold Optic - 36739331 Polished Black Chrome - 36739341 Polished Nickel - 36739671 Matt Black - 36739701 Matt White - 36739821 Brushed Nickel - 36739831 Polished Nickel - 36739951 Brushed Brass - 36739991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    기술 사양
    • 특징 참조36739USA
    • 제품군AXOR Wall outlet Fine
    • 제품분류AXOR Wall outlet Fine
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)65
    • 너비(inches)65
    • 깊이(inches)40
    관련성
    • 순 중량(Lbs)0.84
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010905
    • ETIM 이름Shower connecting piece
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers